ZHCSMN9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
流经电机绕组的电流由一个可调节关断时间的 PWM 电流调节电路进行调节。当 H 桥被启用时,通过绕组的电流以一定的速率上升,该速率取决于直流电压、绕组电感和存在的反电动势大小。当电流达到电流调节阈值时,电桥将进入衰减模式以减小电流,该模式的持续时间取决于 TOFF 引脚设置。关断时间结束后,将重新启用电桥,开始另一个 PWM 循环。
PWM 调节电流由比较器设置,该比较器监测与低侧功率 MOSFET 并联的电流检测 MOSFET 两端的电压。电流感应 MOSFET 通过基准电流进行偏置,该基准电流是电流模式正弦加权 DAC 的输出,其满量程基准电流通过 VREF 引脚的电压进行设置。
您可以使用以下公式计算满量程调节电流 (IFS):IFS (A) = VREF (V) / KV (V/A) = VREF (V) / 2.2 (V/A)。