ZHCSN76B January 2021 – April 2022 DRV8316
PRODUCTION DATA
DRV8316 为要驱动 12V 至 24V 有刷直流电机的客户提供了一种单芯片功率级解决方案。DRV8316 集成了三个 1/2 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95 mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流感应功能感测电流,无需外部电流检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理性能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
DRV8316 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于通过外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316 能够驱动高达 200 kHz 的 PWM 频率。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。
每个输出驱动器通道包含采用半桥配置的 N 通道功率 MOSFET。该器件支持各种 PWM 控制模式,从而使用简单接口连接到可通过 30 mA、3.3V 内部稳压器 (AVDD) 供电的控制电路。DRV8316R/T 还支持降压稳压器,与可编程的稳压电源结合使用可以支持 200 mA 电流。该器件支持 200 kHz 的最大 PWM 频率。
DRV8316 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护器件、电机和系统。
有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考Section 9.1。