ZHCSPR2E December 2021 – July 2026 DRV8243-Q1
PRODUCTION DATA
DRV824x-Q1 系列器件是有刷直流电机驱动器,工作电压范围为 4.5V 至 35V,支持广泛的输出负载电流,适用于各种类型的电机和负载。这些器件集成了一个 H 桥输出功率级,可在由 MODE 功能设置的各种控制模式下运行。这样即可驱动单个双向有刷直流电机或两个单向有刷直流电机。这些器件集成了一个电荷泵稳压器,用以支持具有 100% 占空比运行的高效高侧 N 沟道 MOSFET。这些器件由可直接连接到电池或直流电源的单一电源输入 (VM) 供电。这些器件还提供了低功耗模式,可以在系统不活动期间最大限度地减少电流消耗。
这些器件提供两种接口型号:
DRV824x 系列器件使用高侧功率 MOSFET 上的电流镜提供负载电流检测输出。IPROPI 引脚提供一个小电流,该电流与高侧 MOSFET 中的电流成比例(电流来自 OUTx 引脚)。可以使用外部电阻器 (RIPROPI) 将该电流转换成比例电压。此外,这些器件还支持采用固定的关断时间 PWM 斩波方案以限制负载电流。可以通过 ITRIP 功能配置电流调节电平。
该器件集成了多种保护特性和诊断功能。其中包括电源电压监控器(VMOV 和 VMUV)、、关闭状态(无源)诊断 (OLP)、导通状态(有源)诊断 (OLA) - 仅限 SPI 型号、每个功率 FET 的过热保护 (OCP) 以及过热关断 (TSD)。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。SPI 型号具有额外的通信保护功能,例如配置寄存器位和驱动器控制位的帧错误和锁定功能。