ZHCSPR2C December 2021 – August 2022 DRV8243-Q1
PRODUCTION DATA
基于热模拟的信息
| 器件型号 | 封装 | RθJA [°C/W](1) | 电流 [A](5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有脉宽调制(PWM)(3) | 有脉宽调制(PWM)(4) | ||||||||||
| 0.1s | 1s | 10s | 直流 | 0.1s | 1s | 10s | 直流 | 10s | 直流 | ||
| DRV8243-Q1 | VQFN-HR | 7.3 | 13 | 17.5 | 34.2 | 7.5 | 5.6 | 4.8 | 3.5 | 4.4 | 3.0 |
| DRV8243-Q1 | HVSSOP | 5.8 | 10.5 | 15.3 | 32.4 | 7.8 | 5.8 | 4.8 | 3.3 | 4.4 | 2.9 |