ZHCSPR2C December 2021 – August 2022 DRV8243-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VVM | 电源电压 | VM | 4.5 | 35(1) | V |
| VVDD | SPI (P) 型号 - 逻辑电源电压 | VDD | 4.5 | 5.5 | V |
| VLOGIC | 逻辑引脚电压 | EN/IN1、PH/IN2、nSLEEP、DRVOFF、nFAULT | 0 | 5.5 | V |
| fPWM | PWM 频率 | EN/IN1、PH/IN2 | 0 | 25 | KHz |
| VCONFIG | HW 型号 - 配置引脚电压 | MODE、ITRIP、SR、DIAG | 0 | 5.5 | V |
| VIPROPI | 模拟反馈电压 | IPROPI | 0 | 5.5 | V |
| VSPI_IOS | SPI (S) 型号 - SPI 引脚电压 | SDI、SDO、nSCS、SCLK | 0 | VnSLEEP + 0.5 | V |
| SPI (P) 型号 - SPI 引脚电压 | SDI、SDO、nSCS、SCLK | 0 | VVDD + 0.5 | V | |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |