ZHCSPR2C December 2021 – August 2022 DRV8243-Q1
PRODUCTION DATA
| 元件 | 引脚 | 建议 |
|---|---|---|
| CVM1 | VM | 0.1µF、低 ESR 陶瓷电容器连接至 GND、额定电压为 VM |
| CVM2 | VM | 本地大容量电容器连接至 GND,10µF 或更高,额定电压为 VM,用于处理负载瞬态。请参阅“确定大容量电容器的大小”一节。 |
| RIPROPI | IPROPI | 通常为 500 - 5000Ω 0.063W 电阻连接至 GND,具体取决于控制器 ADC 动态范围。如果不需要 ITRIP 和 IPROPI 功能,可以将引脚短接至 GND。 |
| CIPROPI | IPROPI | 可选的 10 - 100nF、6.3V 电容器连接至 GND,以减慢 ITRIP 调节环路。请参阅过流保护 (OCP)一节 。 |
| RnFAULT | nFAULT | 通常 1KΩ - 10KΩ、0.063W 上拉电阻连接至控制器电源。如果没有使用 nFAULT 信令,此引脚可以短接至 GND 或保持开路。 |
| CVDD | VDD | 0.1µF、6.3V、低 ESR 陶瓷电容器连接到GND。这仅适用于 SPI (P) 型号。 |