ZHCSXG9A September 2024 – March 2025 DRV81620-Q1
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 默认值 |
R=0 W = 1 | R=1 W = 0 | 1010 | 00 | LOCK[2:0] | RSVD | OTW | OLMAX | SR | 60h | |||||||
字段 | 位 | 类型 | 说明 |
LOCK[2:0] | 7-5 | RW | 写入 110b 以锁定设置,除了 LOCK 位和 CLRx 位,忽略后续寄存器写入。写入除 110b 之外的任何序列在解锁时都没有任何影响。向此寄存器写入 011b 以解锁所有寄存器。写入除 011b 之外的任何序列在锁定时都没有任何影响。 |
RSVD | 4-3 | R | 保留 |
| OTW | 2 | R | 过热警告
|
OLMAX | 1 | RW | 在激活多路复用器之前的诊断等待时间设置开路负载
|
SR | 0 | RW | 设置输出压摆率
|