ZHCSXG9A September 2024 – March 2025 DRV81620-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
VM | 模拟电源电压 | -0.3 | 42 | V |
VDD | 数字电源电压 | -0.3 | 5.75 | V |
VM_LD | 负载突降保护的电源电压 | 42 | V | |
VM_SC | 短路保护的电源电压 | 0 | 28 | V |
-VM_REV | 反极性电压,所有通道上均为 TJ(0) = 25°C、t ≤ 2 分钟、RL = 70Ω | - | 18 | V |
IVM | 流经 VM 引脚的电流,t ≤ 2 分钟 | -10 | 10 | mA |
|IL| | 负载电流,单通道 | - | IL_OCP0 | A |
VDS | 功率 FET 处电压 | -0.3 | 42 | V |
VOUT_S | FET 源极电压 | -18 | VOUT_D + 0.3 | V |
VOUT_D | FET 漏极电压 (VOUT_S ≥ 0V) | VOUT_S - 0.3 | 42 | V |
VOUT_D | FET 漏极电压 (VOUT_S < 0V) | -0.3 | 42 | V |
| EAS | 最大能量耗散单脉冲,TJ(0) = 25°C,IL(0) = 2*IL_EAR | - | 50 | mJ |
| EAS | 最大能量耗散单脉冲,TJ(0) = 150°C,IL(0) = 400mA | - | 25 | mJ |
| EAR | 重复脉冲的最大能量耗散 -IL_EAR,2*106 个周期,TJ(0) = 85°C,IL(0) = IL_EAR | - | 10 | mJ |
VI | IN0、IN1、nSCS、SCLK、SDI 引脚处电压 | -0.3 | 5.75 | V |
VnSLEEP | nSLEEP 引脚处电压 | -0.3 | 42 | V |
| VSDO | SDO 引脚的电压 | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C |
TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |
短路保护功能不支持高于 28V 时短电感 < 1μH。