ZHCSZ35 October   2025 DRV81545

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件接口运行
      2. 6.3.2 集成钳位二极管 VCLAMP
      3. 6.3.3 并行输出
      4. 6.3.4 保护电路
        1. 6.3.4.1 ILIM 模拟电流限制
        2. 6.3.4.2 截止延迟 (COD)
        3. 6.3.4.3 热关断 (TSD)
        4. 6.3.4.4 欠压锁定 (UVLO)
        5. 6.3.4.5 故障条件汇总
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 建议的外部元件
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 功率耗散
    3. 7.3 应用曲线
    4. 7.4 电源相关建议
      1. 7.4.1 大容量电容
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

截止延迟 (COD)

由于模拟电流限制条件会导致非常高的功率耗散,DRV81545 提供了切断延迟功能,可控制 ILIM 或过流条件的最大长度。tCOD 可通过 COD 引脚上的下拉电阻器进行调节,如 表 6-4 所示。

表 6-4 截止延迟 (COD) 设置
COD 引脚和 GND 之间的 RCOD 电阻器 函数行为 nFAULT 引脚
0 ≤ RCOD< 20kΩ 关断延迟功能被禁用,输出级和 IC 仅受热关断的保护 当通道达到热关断时下拉至低电平。当通道温度恢复到安全水平时解除
60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ 在功率级关闭之前,允许电流持续 tCOD = RCOD(kΩ)/120ms(典型值) 当 tCOD 计时结束时拉至低电平。tRETRY 计时结束时解除。
RCOD ≥ 240kΩ tCOD = RCOD(kΩ)/120ms,但未指定线性度。

对于 60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ,器件将在电流限制条件下持续 tCOD = RCOD(kΩ)/120 ms。通道关闭后,通道仅在典型值为 tRETRY = (tCOD × 32) ms 的间隔后进行重试。如果用户在电流限制条件下更改通道状态,控制器将响应输入状态变化。但是,在 tRETRY 期间,控制器不会响应输入状态变化。

对于 RCOD ≥ 240kΩ,相同的公式同样成立,tCOD (ms) = RCOD(kΩ)/120,但未指定线性度。

如果在 COD 间隔期间发生热关断,则通道会关闭,并在温度达到安全水平后重试。COD 计时器在输出因热关断而关闭的持续时间内暂停。

DRV81545 启用 COD 时的电流限制电路对短路的响应图 6-9 启用 COD 时的电流限制电路对短路的响应

tCOD 和 tRETRY 功能的基于截止延迟的时序,与基于热关断的重试相比,可降低平均功率耗散。如果没有 COD,该器件会在室温下的 1ms 至 5ms 内从热关断状态恢复,同时一个通道导通。对于 COD,器件会等待整个 tRETRY 周期,然后再重新启用输出。例如,我们可以针对 RILIM = 100kΩ,VVM = VLOAD = 24V,RLOAD = 1Ω,使用不使用 COD 的情况来计算每个周期的平均功率耗散

方程式 7. ILIM = 60/RILIM = 60/100 = 0.6A
方程式 8. POUTx_ILIM = VOUTx × ILIM = (VLOAD – ILIM × RLOAD) × ILIM = (24V – 1Ω × 0.6A) × 0.6A = 14.0W

启用截止延迟 (60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ) 时,平均电流取决于 tCOD 和 tRETRY = t COD × 32ms。对于 RCOD = 120kΩ

方程式 9. tCOD = RCOD[kΩ]/120 = 120/120 = 1ms
方程式 10. tRETRY = tCOD * 32 = 1ms × 32 = 32ms
方程式 11. PCOD_AVERAGE = (POUTx_ILIM × tCOD) / (tCOD + tRETRY) = (14.0W × 1ms) / (1ms + 32ms) = 0.43W

在没有截止延迟(COD 引脚连接到 GND,或 RCOD < 20kΩ)的情况下,该器件会在热迟滞(TJ < (tTSD – tTSD_HYS))后自动重试。使用 tTSD_HYS_RETRY = 2.5ms 的重试时间以及与器件在 tTSD = 1ms 后热关断相同的 1ms 导通时间来计算平均功率耗散:

方程式 12. PILIM_AVERAGE = (POUTx_ILIM × tTSD) / (tTSD + tTSD_HYS_RETRY) = (14.0W × 1ms) / (1ms + 2.5ms) = 4W

截止延迟使平均功率耗散(本例中为 0.43W)明显低于基于热关断的保护(本例中为 4W)。这一结果可降低系统总体发热并在相邻器件通道上实现更好的性能。