ZHCSY52A September 2024 – March 2025 DRV81242-Q1
PRODUCTION DATA
VDD = 3V 至 5.5V,VM = 4V 至 40V,TJ = -40°C 至 +150°C(除非另有说明)
典型值:VDD = 5V,VM = 13.5V,TJ = 25°C
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源(VM、VDD) | |||||||
VM_OP | VM 最小工作电压 | ENx = 1b,从 UVRVM = 1b 到 VDS ≤ 1V,RL = 50Ω | 4 | V | |||
VDD_OP | VDD 工作电压 | fSCLK = 5MHz | 3 | 5.5 | V | ||
VMDIFF | VM 与 VDD 之间的电压差 | 200 | mV | ||||
IVM_SLEEP | 睡眠模式下的模拟电源电流 | nSLEEP,IN0,IN1 悬空,VM = 5V 至 28V,nSCS = VDD | TJ ≤ 85°C | 0.6 | 3 | μA | |
| nSLEEP,IN0,IN1 悬空,nSCS = VDD | TJ = 150°C | 0.9 | 20 | ||||
IVDD_SLEEP | 睡眠模式下的逻辑电源电流 | nSLEEP,IN0,IN1 悬空,nSCS = VDD | TJ ≤ 85°C | 0.1 | 1 | μA | |
| TJ = 150°C | 0.7 | 4 | |||||
ISLEEP | 睡眠模式下的总体电流消耗 | nSLEEP,IN0,IN1 悬空,VM = 5V 至 28V,nSCS = VDD | TJ ≤ 85°C | 4 | μA | ||
| nSLEEP,IN0,IN1 悬空,nSCS = VDD | TJ = 150°C | 24 | μA | ||||
IVM_IDLE | 空闲模式下的模拟电源电流 | nSLEEP = 逻辑高电平,IN0,IN1 悬空,fSCLK = 0MHz,ACT = 0b,ENx = 0b,IOLx = 0b,nSCS = VDD | 2.1 | mA | |||
| COR 模式,VM ≤ VDD - 1V | 0.3 | mA | |||||
| IVDD_IDLE | 空闲模式下的逻辑电源电流 | nSLEEP = 逻辑高电平,IN0,IN1 悬空,fSCLK = 0MHz,ACT = 0b,ENx = 0b,nSCS = VDD | 0.1 | mA | |||
| COR 模式,VM ≤ VDD - 1V | 1.9 | ||||||
| IIDLE | 空闲模式下的总体电流消耗 | nSLEEP = 逻辑高电平,IN0,IN1 悬空,fSCLK = 0MHz,ACT = 0b,ENx = 0b,IOLx = 0b,nSCS = VDD | 2.2 | mA | |||
IVM_ACT_OFF | 工作模式下的模拟电源电流 - 通道关闭 | nSLEEP = 逻辑高电平,IN0,IN1 悬空,fSCLK = 0MHz,ACT = 1b,ENx = 0b,IOLx = 0b,nSCS = VDD | 4.6 | mA | |||
| COR 模式,VM ≤ VDD - 1V | 1 | 2.3 | mA | ||||
| IVM_ACT_ON | 工作模式下的模拟电源电流 - 通道开启 | nSLEEP = 逻辑高电平,IN0,IN1 悬空,fSCLK = 0MHz,ACT = 1b,ENx = 1b,IOLx = 0b,nSCS = VDD | EN_OLON = 0100b | 4.6 | mA | ||
| COR 模式,VM ≤ VDD - 1V | 1 | 2.3 | mA | ||||
| IVDD_ACT_OFF | 工作模式下的逻辑电源电流 - 通道关闭 | nSLEEP = 逻辑高电平,IN0,IN1 悬空,fSCLK = 0MHz,ACT = 1b,ENx = 0b,nSCS = VDD | 0.1 | mA | |||
| COR 模式,VM ≤ VDD - 1V | 2.4 | mA | |||||
| IVDD_ACT_ON | 工作模式下的逻辑电源电流 - 通道开启 | nSLEEP = 逻辑高电平,IN0,IN1 悬空,fSCLK = 0MHz,ACT = 1b,ENx = 1b,nSCS = VDD | 0.1 | mA | |||
| COR 模式,IOLx = 0b,EN_OLON = 0100b,VM ≤ VDD - 1V | 2.4 | mA | |||||
| IACT_OFF | 工作模式下的总体电流消耗 - 通道关闭 | nSLEEP = 逻辑高电平,IN0,IN1 悬空,fSCLK = 0MHz,ACT = 1b,ENx = 0b,IOLx = 0b,nSCS = VDD | 4.7 | mA | |||
| IACT_ON | 工作模式下的总体电流消耗 - 通道开启 | nSLEEP = 逻辑高电平,IN0,IN1 悬空,fSCLK = 0MHz,ACT = 1b,ENx = 1b,IOLx = 0b,EN_OLON = 0100b,nSCS = VDD | 4.7 | mA | |||
tS2I | 睡眠到空闲延迟 | 从 nSLEEP 引脚至 TER + INST 寄存器 = 8680H | 200 | 300 | μs | ||
tI2S | 空闲到睡眠延迟 | 从 nSLEEP 引脚到标准诊断 = 0000H,从 SDO 到 GND 的外部下拉电阻 | 100 | 150 | μs | ||
tI2A | 空闲到工作延迟 | 从 INx 或 nSCS 引脚到 MODE = 10b | 100 | 150 | μs | ||
tA2I | 工作到空闲延迟 | 从 INx 或 nSCS 引脚到 MODE = 11b | 100 | 150 | μs | ||
tS2LH | 睡眠到跛行回家延迟 | 从 INx 引脚到 VDS = 10% VM | 300 + tON | 450 + tON | μs | ||
tLH2S | 跛行回家到睡眠延迟 | 从 INx 引脚到标准诊断 = 0000H,从 SDO 到 GND 的外部下拉电阻 | 200 + tOFF | 300 + tOFF | μs | ||
tLH2A | 跛行回家到工作延迟 | 从 nSLEEP 引脚到 MODE = 10b | 50 | 100 | μs | ||
tA2LH | 工作到跛行回家延迟 | 从 nSLEEP 引脚到 TER + INST 寄存器 = 8683H(IN0 = IN1 = 逻辑高电平)或 8682H(IN1 = 逻辑高电平、IN0 = 逻辑低电平)或 8681H(IN1 = 逻辑低电平,IN0 = 逻辑高电平) | 55 | 100 | μs | ||
tA2S | 工作到睡眠延迟 | 从 nSLEEP 引脚到标准诊断 = 0000H,从 SDO 到 GND 的外部下拉电阻 | 50 | 100 | μs | ||
控制和 SPI 输入(nSLEEP、IN0、IN1、nSCS、SCLK、SDI) | |||||||
VIL | 输入逻辑低电平电压 | 0 | 0.8 | V | |||
VIH | 输入逻辑高电平电压(nSLEEP、IN0、IN1) | 2 | 5.5 | V | |||
| VIH_SPI | 输入逻辑高电平电压(nSCS、SCLK、SDI) | 2 | VDD | V | |||
IIL | 输入逻辑低电平电流(除 nSCS 外的所有引脚) | VI = 0.8V | 8 | 12 | 16 | μA | |
IIH | 输入逻辑高电平电流(除 nSCS 外的所有引脚) | VI = 2V | 20 | 30 | 40 | μA | |
| IIL_nSCS | nSCS 输入逻辑低电平电流 | VnSCS = 0.8V,VDD = 5V | 30 | 60 | 90 | μA | |
IIH_nSCS | nSCS 输入逻辑高电平电流 | VnSCS = 2V,VDD = 5V | 10 | 40 | 65 | μA | |
推挽式输出 (SDO) | |||||||
VSDO_L | 输出逻辑低电平电压 | ISDO = -1.5mA | 0 | 0.4 | V | ||
VSDO_H | 输出逻辑高电压 | ISDO = 1.5mA | VDD - 0.4 | VDD | V | ||
ISDO_OFF | SDO 三态漏电流 | VnSCS = VDD,VSDO = 0V 或 VDD | -0.5 | 0.5 | μA | ||
功率级 | |||||||
RDS(ON) | 导通电阻 | TJ = 25°C | 0.4 | 0.7 | 0.95 | Ω | |
| TJ = 150°C,IL = IL_EAR = 220mA | 0.6 | 1 | 1.4 | ||||
IL_NOM | 标称负载电流(所有通道均处于工作状态) | TA = 85°C,TJ ≤ 150°C | 330 | 500 | mA | ||
| TA = 105°C,TJ ≤ 150°C | 260 | 500 | mA | ||||
| IL_NOM | 标称负载电流(一半通道处于活动状态) | TA = 85°C,TJ ≤ 150°C | 470 | 500 | mA | ||
IL_EAR | 最大能量耗散的负载电流 - 重复(所有通道均处于工作状态) | TA = 85°C,TJ ≤ 150°C | 220 | mA | |||
-IL_REV | 每通道反向电流能力(在高侧运行中) | IL_EAR | mA | ||||
EAR | 最大能量耗散重复脉冲 - 2*IL_EAR(两个通道并联) | TJ(0) = 85°C,IL(0) = 2*IL_EAR,2*106 个周期,PAR = 1b(对于受影响通道) | 15 | mJ | |||
| VDS_OP | 电池电量低时的功率级压降 | RL = 50Ω,VM = VM1 = VM2 = VM_OP,max | 0.05 | 0.2 | V | ||
| VDS_OP | 自动可配置通道在低电池电压时的功率级压降 | RL = 50Ω,连接至 VM 或接地,VM = VM_OP,max,VDx = VM_OP,max | 0.05 | 0.3 | V | ||
| VDS_OP | 低侧通道在低电池电压时的功率级压降 | RL = 50Ω,通过 VM = 4V 供电,VM = VM_OP,max | 0.05 | 0.3 | V | ||
| VDS_OP | 高侧通道在低电池电压时的功率级压降 | RL = 50Ω,VM = VM_OP,max,VM_HS = VM_OP,max | 0.05 | 0.3 | V | ||
| VDS_CL | 低侧通道的漏源输出钳位电压 | IL = 20mA,VM = VOUT_Dx = 36V | 42 | 44 | 50 | V | |
VOUT_CL | 高侧通道的源极至接地输出钳位电压 | IL = 20mA,VM = VOUT_Dx = 7V | -24 | -18 | V | ||
| IL_OFF | 输出漏电流(每个低侧通道) | VIN = 0V 或悬空,VDS = 28V,ENx = 0b,TJ ≤ 85°C | 0.5 | 2 | μA | ||
| IL_OFF | 输出漏电流(每个低侧通道) | VIN = 0V 或悬空,VDS = 28V,ENx = 0b,TJ = 150°C | 1.5 | 5 | μA | ||
| IL_OFF | 输出漏电流(每个自动可配置或高侧通道) | VIN = 0V 或悬空,VDS = 28V,VOUT_S = 1.5V,ENx = 0b,TJ ≤ 85°C | 0.3 | 4 | μA | ||
| IL_OFF | 输出漏电流(每个自动可配置或高侧通道) | VIN = 0V 或悬空,VDS = 28V,VOUT_S = 1.5V,ENx = 0b,TJ = 150°C | 0.3 | 3 | μA | ||
| tDLY_ON | 导通延迟(从 INx 引脚或位到 VOUT = 90% VM(对于低侧配置)或到 VOUT = 10% VM(对于高侧配置)) | RL = 50Ω,VM = 13.5V,工作模式或跛行回家模式 | 2 | 5 | 8 | μs | |
| tDLY_OFF | 关断延迟(从 INx 引脚或位到 VOUT = 10% VM(对于低侧配置)或到 VOUT = 90% VM(对于高侧配置)) | RL = 50Ω,VM = 13.5V,工作模式或跛行回家模式 | 3 | 6 | 11 | μs | |
| tON | 导通时间(从 INx 引脚或位到 VOUT = 10% VM(对于低侧配置)或到 VOUT = 90% VM(对于高侧配置)) | RL = 50Ω,VM = 13.5V,工作模式或跛行回家模式 | 9 | 16 | 23 | μs | |
| tOFF | 关断时间(从 INx 引脚或位到 VOUT = 90% VM(对于低侧配置)或到 VOUT = 10% VM(对于高侧配置)) | RL = 50Ω,VM = 13.5V,工作模式或跛行回家模式 | 11 | 17 | 25 | μs | |
| tON - tOFF | 导通/关断匹配 | RL = 50Ω,VM = 13.5V,工作模式或跛行回家模式 | -10 | 0 | 10 | μs | |
| SRON | 导通压摆率,VDS = 70% 至 30% VM(对于低侧配置)或 VDS = 30% 至 70% VM(对于高侧配置) | RL = 50Ω,VM = 13.5V,工作模式或跛行回家模式,SR = 0b | 0.6 | 1.3 | 1.8 | V/μs | |
| RL = 50Ω,VM = 13.5V,工作模式或跛行回家模式,SR = 1b | 1.3 | 2.5 | 3.6 | V/μs | |||
| SROFF | 关断压摆率,VDS = 30% 至 70% VM(对于低侧配置)或 VDS = 70% 至 30% VM(对于高侧配置) | RL = 50Ω,VM = 13.5V,工作模式或跛行回家模式,SR = 0b | 0.6 | 1.3 | 1.8 | V/μs | |
| RL = 50Ω,VM = 13.5V,工作模式或跛行回家模式,SR = 1b | 1.3 | 2.5 | 3.6 | V/μs | |||
tINRUSH | 灯泡浪涌模式重启时间 | 工作模式 | 40 | μs | |||
tBIM | 灯泡浪涌模式复位时间 | 工作模式 | 40 | ms | |||
fINT | 内部基准频率 | FPWM = 1000b | 80 | 102 | 125 | kHz | |
| fINT_VAR | 内部基准频率 差异 | -15 | 15 | % | |||
| tSYNC | 内部基准频率同步时间 | FPWM = 1000b | 7 | 10 | μs | ||
保护 | |||||||
| VM_UVLO_F | VM 欠压关断(下降) | ENx = ON,从 VDS ≤ 1V 到 UVRVM = 1b,RL = 50Ω | 2.64 | 2.73 | 2.82 | V | |
| VM_UVLO_R | VM 欠压关断(上升) | 2.77 | 2.86 | 2.95 | V | ||
| VDD_UVLO | VDD 欠压关断 | VSDI = VSCLK = VnSCS = 0V,SDO 从低电平至高阻态 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | V | |
VDD_HYS | VDD 欠压关断迟滞 | 120 | mV | ||||
IL_OCP0 | 过流保护阈值,OCP = 0b | TJ = -40°C | 1.3 | 1.5 | 1.8 | A | |
| TJ = 25°C | 1.3 | 1.45 | 1.7 | A | |||
| TJ = 150°C | 1.2 | 1.4 | 1.6 | A | |||
| IL_OCP1 | 过流保护阈值,OCP = 0b | TJ = -40°C | 0.7 | 0.8 | 1 | A | |
| TJ = 25°C | 0.65 | 0.75 | 0.9 | A | |||
| TJ = 150°C | 0.65 | 0.72 | 0.85 | A | |||
| IL_OCP0 | 过流保护阈值,OCP = 1b | TJ = -40°C | 2.2 | 2.5 | 3 | A | |
| TJ = 25°C | 2.1 | 2.4 | 2.8 | A | |||
| TJ = 150°C | 1.9 | 2.1 | 2.4 | A | |||
| IL_OCP1 | 过流保护阈值,OCP = 1b | TJ = -40°C | 1 | 1.3 | 1.6 | A | |
| TJ = 25°C | 1 | 1.3 | 1.55 | A | |||
| TJ = 150°C | 1 | 1.25 | 1.5 | A | |||
| tOCPIN | 过流阈值开关延迟时间 | 70 | 170 | 260 | μs | ||
| tOFF_OCP | 过流关断延迟时间 | BIMx = PARx = 0b | 4 | 7 | 11 | μs | |
TOTW | 过热警告 | 120 | 140 | 160 | °C | ||
THYS_OTW | 过热警告 迟滞 | 12 | °C | ||||
TTSD | 热关断温度 | 150 | 175 | 200 | °C | ||
| VM_AZ | 过压保护 | IVM = 10mA,睡眠模式 | 42 | 47 | 52 | V | |
| VDS_REV | 反极性期间的漏源极二极管(低侧开关配置) | IL = -10mA,睡眠模式,TJ = 25°C | 730 | mV | |||
| VDS_REV | 反极性期间的漏源极二极管(低侧开关配置) | IL = -10mA,睡眠模式,TJ = 150°C | 540 | mV | |||
RDS_REV | 反极性期间的导通状态电阻(高侧开关配置) | VM = -VM_REV,IL = IL_EAR | TJ = 25°C | 0.7 | Ω | ||
| TJ = 150°C | 1.1 | Ω | |||||
| tRETRY0_LH | 跛行回家模式下的重新启动时间 | 7 | 10 | 13 | ms | ||
| tRETRY1_LH | 跛行回家模式下的重新启动时间 | 14 | 20 | 26 | ms | ||
| tRETRY2_LH | 跛行回家模式下的重新启动时间 | 28 | 40 | 52 | ms | ||
| tRETRY3_LH | 跛行回家模式下的重新启动时间 | 56 | 80 | 104 | ms | ||
| tOSM | 输出状态监控比较器稳定时间 | 20 | μs | ||||
| VOSM | 输出状态监控阈值电压 | 3 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| IOL | 输出诊断电流 | VDS = 3.3V(对于低侧配置),VOUT_S = 3.3V(对于高侧配置) ,VM = 13.5V | 60 | 75 | 95 | μA | |
| IOL | 输出诊断电流 | VDS = 3.3V(对于低侧配置),VOUT_S = 3.3V(对于高侧配置) ,VM = 5V 至 28V | 50 | 75 | 100 | μA | |
| ROL | 开路负载等效电阻 | VM = 13.5V | 110 | 160 | kΩ | ||
| ROL | 开路负载等效电阻 | VM = 7V 至 18V | 30 | 230 | kΩ | ||
tONMAX | 开启时负载开路激活多路复用器之前的诊断等待时间 | OLMAX = 0b | 40 | 60 | 85 | μs | |
tOLONSET | 开启时负载开路诊断稳定时间 | 25 | 40 | μs | |||
tOLONSW | 开启时负载开路诊断通道开关时间 | 15 | 20 | μs | |||
IL_OL | 开路负载检测阈值电流 | 3 | 6 | 9 | mA | ||