ZHCSY52A September 2024 – March 2025 DRV81242-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 列出了推荐用于此器件的外部元件。
|
说明 |
值 |
用途 |
|
与 IN0、IN1 和 nSLEEP 引脚串联的电阻器 |
4.7kΩ |
在过压和反极性期间为微控制器提供保护。也能够确保在接地失效期间关闭输出通道。 |
| 与 nSCS、SCLK、SDI 和 SDO 引脚串联的电阻器 |
470Ω |
在过压和反极性期间为微控制器提供保护 |
|
与 VDD 引脚串联的电阻器 |
100Ω |
逻辑电源电压滤波 |
|
VDD 引脚上的旁路电容器 |
100nF |
逻辑电源电压滤波 |
| VM 引脚上的旁路电容器 |
68nF |
电池电压滤波 |
|
VM 引脚上的 TVS 二极管 |
TVS3300 |
在过压期间提供器件保护 |
|
每个 OUT 引脚上的电容器(可选) |
10nF |
保护器件免受 ESD 和 BCI 影响 |