ZHCSY52A September 2024 – March 2025 DRV81242-Q1
PRODUCTION DATA
有时,器件的一个或多个输出需要驱动容性负载,例如灯或电子负载。在这种情况下,在开关接通后,浪涌电流会达到过载电流阈值,从而使通道闭锁。在正常运行中,器件会一直等待,直到微控制器发送 SPI 命令来清除锁存器(CLRx 位),从而允许通道再次开启。通常,此延迟太长,无法启动容性负载。
当相应的位 BIMx 设置为 1b 时,如果通道达到过载电流或过热阈值并锁闭,该通道会在时间 tINRUSH 后自动重新启动,允许负载退出浪涌阶段。图 7-11 展示了时序图。如图所示,计数器在通道开启时启动。每个通道开关关闭(独立于控制通道的实体)都会将 BIMx 复位为 0b。
当 BIMx 位设置为 1b 时,ERRx 位也可以设置为 1b,但这不会锁存通道。
为了防止对通道施加过大的热应力,尤其是在输出短路的情况下,内部计时器会在 40ms(参数 tBIM)后将 BIMx 位设置回 0b。该器件允许按通道选择灯泡浪涌模式 (BIM),从而实现灵活性,又不会对可靠性带来任何风险。