ZHDS334 July 2026 DRV7163
ADVANCE INFORMATION
GVDD 旁路电容器为低侧和高侧 GaN FET 提供栅极电荷。使用 方程式 7 计算所需的旁路电容。
其中
建议使用 1µF 或更大容值的电容器,以及 100nF 的高频、优质、小型封装陶瓷电容器。为尽可能减少低侧栅极驱动环路中的寄生电感,应将高频旁路电容器尽可能靠近器件的 GVDD 和 AGND 引脚放置。