ZHDS334 July 2026 DRV7163
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| DHL/ZVDL | 1 | IO | 在 PWM 模式下,通过将一个电阻器连接到 AGND 来设置高电平到低电平转换的死区时间。 在 IIM 模式下,零电压检测输出信号用于指示低侧 FET 在当前开关周期中是否实现了零电压开关。注意:请勿将 ZVDL 连接到 GVDD。 |
| DLH/ZVDH | 2 | IO | 在 PWM 模式下,通过将一个电阻器连接到 AGND 来设置低电平到高电平转换的死区时间。 在 IIM 模式下,零电压检测输出信号用于指示高侧 FET 在当前开关周期中是否实现了零电压开关。 |
| RDLR | 3 | I | 通过连接到 AGND 的电阻器设置低侧 FET 导通的压摆率控制。 |
| RDLF | 4 | I | 通过连接到 AGND 的电阻器设置低侧 FET 关断的压摆率控制。 将该引脚悬空以启用 PWM 模式。 |
| OUT | 5 | P | 开关节点。在内部连接到 HS 引脚。 |
| PGND | 6、17 | G | 电源地。低侧 GaN FET 源极。内部连接到低侧 GaN FET 源极。 |
| VM | 7 | P | 输入电压引脚。内部连接到高侧 GaN FET 漏极。 |
| RDHF | 8 | I | 通过连接到 HS 的电阻器设置高侧 FET 关断的压摆率控制。 |
| RDHR | 9 | I | 通过连接到 HS 的电阻器设置高侧 FET 导通的压摆率控制。注意:请勿将 RDHR 引脚悬空。 |
| BOOT | 10 | P | 高侧栅极驱动器自举电源轨。将旁路电容器连接到 HS。 |
| HS | 11 | P | 高侧 GaN FET 源极连接。 |
| ENIN/HI | 12 | I | 在 PWM 模式下,为高侧和低侧 FET 启用栅极驱动。 在 IIM 模式下,启用高侧栅极驱动器控制输入。 |
| PWM/LI | 13 | I | 在 PWM 模式下,启用 PWM 输入。 在 IIM 模式下,启用低侧栅极驱动器控制输入。 |
| GVDD | 14 | P | 5V 器件电源。 |
| AGND | 15 | G | 模拟地。内部连接到低侧 GaN FET 源极。 |
| EN/FLT | 16 | IO | 芯片使能和故障输出引脚。通过 4.7kΩ 电阻器连接到微控制器输出或 GVDD。 |