ZHCSHA0E January 2018 – March 2021 DRV10974
PRODUCTION DATA
DRV10974 器件是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 1A (rms) 的持续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪声和低外部组件数量的应用而设计。
DRV10974 器件使用一个专有无传感器控制方案提供可靠换向。180° 正弦换向显著减少了 120°(梯形)换向中较为典型的纯音。DRV10974 旋转使用一个外部低功耗电阻器进行配置。电流限制可使用外部低功耗电阻器进行设置。
通过施加一个用于控制驱动电压幅度的 PWM 输入,或者使用模拟电压驱动 PWM 引脚,然后监控 FG 引脚上的速度反馈,DRV10974 器件可以轻松控制电机的转速。
DRV10974 器件包含许多可提高效率的特性。由于该器件支持借助电阻器配置超前角,因此用户可通过调整相电流和相 BEMF 来优化驱动器效率。此外,该器件使用的 MOSFET 的 rDS(on) 较低,有助于在驱动电机时节省电力。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV10974 | HTSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
| WQFN (16 | 4.00mm × 4.00mm |
应用原理图