ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 模拟电源电压 | VDDA3V3 | -0.3 | 4 | V |
| IO 电源电压 | VDDIO 为 3.3V±10% | -0.3 | 4 | V |
| VDDIO 为 1.8V±10% | -0.3 | 2.3 | V | |
| MDI 引脚 | TX_P、TX_M、RX_P、RX_M | -0.6 | 4 | V |
| MAC 接口 (MII、RMII) 引脚 | TX_CLK、TX_D[3:0]、TX_EN、TX_ER、RX_CLK、RX_D[3:0]、RX_ER、RX_DV、CRS、COL | -0.3 | VDDIO(max) + 0.3 | V |
| 串行管理接口引脚 | MDIO、MDC | -0.3 | VDDIO(max) + 0.3 | V |
| 晶体/振荡器引脚 | XI、XO | -0.3 | VDDIO(max) + 0.3 | V |
| 复位引脚 | RST_N | -0.3 | VDDIO(max) + 0.3 | V |
| 结温 | TJ | 125 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |