ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当配置为进行魔术包检测时,DP83826Ax 会扫描寻址到节点的所有传入帧,检查这些帧是否具有特定的数据序列。符合相应序列的帧即为魔术包帧。
此外,魔术包帧必须满足所选局域网技术的基本要求,例如:源地址、目标地址(可以为接收站的 IEEE 地址或广播地址)以及 CRC。
特定的魔术包序列包含 16 个不间断重复的节点 MAC 地址,如果启用了安全功能,还需要输入安全密码。该序列可以位于数据包的任何位置,但必须先于同步流。同步流的定义是 6 字节的 0xFF。
图 8-1 魔术包结构