ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DP83826Ax 采用 RMII 规范(版本号:1.2)中规定的简化媒体独立接口 (RMII)。该接口旨在为第 22 条中指定的 IEEE 802.3 MII 提供一种引脚数更少的替代方案。从架构上讲,RMII 规范在 MII 的任一侧提供了一个额外的调节层,但在没有 MII 的情况下可实现。DP83826Ax 提供两种类型的 RMII 操作:RMII 从模式和 RMII 主模式。RMII 主工作模式下,通过连接 XI 引脚的 25MHz CMOS 级振荡器、连接 XI 与 XO 引脚的 25MHz 晶体为 DP83826Ax 供电。50MHz 输出时钟以 DP83826Ax 为基准,可连接到 MAC。在 RMII 从工作模式下,DP83826Ax 由连接到 XI 引脚的 50MHz CMOS 电平振荡器供电,并且与 MAC 共用同一个时钟。或者,在 RMII 从模式下,PHY 可通过主机 MAC 提供的 50MHz 时钟运行。
RMII 规范具有以下特性:
该模式下,发送与接收路径均采用 50MHz 内部基准时钟,每个时钟周期可传输 2 比特数据。
RMII 信号具体汇总如下:
| 功能 | 引脚 |
|---|---|
| 接收数据线 | TX_D[1:0] |
| 传输数据线 | RX_D[1:0] |
| 接收控制信号 | TX_EN |
| 发送控制信号 | CRS_DV |
图 8-3 使用外部 50MHz CMOS 电平振荡器的 RMII
从模式信令
图 8-5 RMII 主信令TX_D[1:0] 上的数据以 RMII 主模式和从模式下的 50MHz 时钟为基准锁存在 PHY 上。RX_D[1:0] 上的数据以 50MHz 时钟为基准提供。
此外,CRX_DV 可被配置为 RX_DV 信号。它可以通过一种更简单的方法恢复接收数据,而无需将 RX_DV 与 CRS_DV 指示分开。