ZHCSO16A December 2021 – February 2023 DLPC4430
PRODUCTION DATA
DLPC4430 是用于 DLP® 显示芯片组的数字显示控制器。该芯片组包含 DLPC4430 显示控制器、DLP 数字微镜器件 (DMD)、DLPA100 控制器电源管理器件和 DLPA300 DMD 微镜驱动器(请参阅 DMD 数据表)。这款解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简易性的显示系统。为了确保可靠运行,必须始终将 DLPC4430 显示控制器与 DLP DMD 和相应的 DLP 电源管理器件配合使用。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLPC4430 | ZPC (516) | 27.00mm × 27.00mm |
简化版原理图