DLPA300 器件是一款适用于 DLP 9μm 像素、高效 数字微镜器件 (DMD)(包括 DLP780NE、DLP780TE、DLP800RE、DLP781NE、DLP781TE、DLP801RE 和 DLP801XE DMD)的微镜驱动器。在这些 DMD 芯片组中,DLPA300 微镜驱动器会生成 V
OFFSET 和 V
BIAS 电压。它还可以切换 V
OFFSET、V
BIAS 和外部生成的 V
RESET,从而生成 DLP DMD 的微镜时钟脉冲。TI DLPC4420 或 DLPC4430 显示控制器管理此波形的时序。
器件信息
| 器件型号(1) |
封装 |
封装尺寸 |
| DLPA300 |
HTQFP (80) |
14.00mm × 14.00mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅此数据表末尾的可订购产品附录。