ZHCSN34B November 2017 – November 2024 DLP650LE
PRODUCTION DATA
TI DLP® DLP650LE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),可用于实现明亮、经济实惠的 WXGA 显示解决方案。DLP650LE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 电源和电机驱动器以及 DLPA200 DMD 微镜驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要 16:10 纵横比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。DLP650LE DMD 还可以使用 DLPC4430作为显示控制器。
DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。
访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装 尺寸 |
|---|---|---|
| DLP650LE | FYL (149) | 32.20mm × 22.30mm |
DLP650LE 简化版应用