ZHCSD21 October 2014
PRODUCTION DATA.
高分辨率 0.65 1080p 数字微镜器件 (DMD) 是一款可调制入射光幅度、方向和位相的空间照明调制器 (SLM),其采用气密封装,微镜数达 2 百万以上。 DLP6500FLQ 具有独特的功能和价值(包括在 405nm 波长下工作),非常适用于广泛的工业、医疗和高级成像应用。 DLP6500FLQ 需要与 DLPC900 数字控制器结合使用才能实现可靠功能和操作。 此专用芯片组可在高速条件下提供全高清 (HD) 分辨率,并且能够轻松集成到多种终端设备解决方案中。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLP6500 | FLQ (203) | 40.6mm × 31.8mm × 6mm |

| 日期 | 修订版本 | 注释 |
|---|---|---|
| 2014 年 10 月 | * | 最初发布。 |