ZHCSRZ7 april 2023 DLP550HE
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) 的 DLP 技术是一种利用数字微镜器件 (DMD) 来调制光的微电子机械系统 (MEMS) 技术。该 DMD 是一款空间光调制器,可将来自照明源的入射光反射到两个方向之一,即朝向投影光学元件或收集光学元件。大尺寸微镜阵列和陶瓷封装可以为明亮显示应用提供出色的热性能。使用 DLP550HE 的典型应用包括智能照明、教育投影仪和商务投影仪。
以下可订购产品已被 DLP550HE 取代:
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
机械 ICD |
---|---|---|---|
DLP550HET |
FYA (149) |
32.20mm × 22.30mm |
2512649 |
8060-643AB |
FYA (149) |
32.20mm × 22.30mm |
2512649 |