ZHCSRZ7A April 2023 – January 2025 DLP550HE
PRODUCTION DATA
该 DMD 是一款 0.55 英寸对角线空间光调制器,其中包含一个高反射铝微镜阵列。该 DMD 是一个电子输入、光学输出的微机电系统 (MEMS)。电气接口为低压差分信号 (LVDS)。该 DMD 由 1 位 CMOS 存储单元的二维阵列组成。该阵列排列为 M 个存储单元列乘以 N 个存储单元行的网格。请参阅节 6.2。通过改变底层 CMOS 寻址电路的地址电压和微镜复位信号 (MBRST),可以单独控制微镜的正偏转角或负偏转角。
DLP550HE DMD 是 DLP550HE DMD、DLPC4420 显示控制器、DLPA100 电源和电机驱动器以及 DLPA200 微镜驱动器所组成的芯片组的一部分。为了确保可靠运行,DLP550HE DMD 必须始终与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 电源和电机驱动器以及 DLPA200 微镜驱动器搭配使用。