ZHCSRZ7A April 2023 – January 2025 DLP550HE
PRODUCTION DATA
DLP550HE DMD 是由 DLPC4420 显示控制器以及 DLPA100 电源和电机驱动器共同控制的芯片组的一部分。这些指南旨在帮助设计采用 DLP550HE DMD 的 PCB 板。DLP550HE DMD 板是一款高速多层 PCB,主要采用高速数字逻辑,为 DMD LVDS 信号提供高达约 400MHz 的双边沿时钟速率。其余的引线由低速数字 LVTTL 信号组成。TI 建议将微型电源平面用于 VOFFSET 和 MBRST[0:15]。需要为 DMD_P3P3V(3.3 V) 和接地使用实心平面。PCB 的目标阻抗为 50Ω ±10%,LVDS 引线为 100Ω ±10% 差分。TI 建议使用表 9-1中所述的 8 层堆叠。