ZHCSJA1G April 2010 – January 2019 DLP5500
PRODUCTION DATA.
拥有超过 750000 个微镜的高分辨率 DLP5500 (0.55" XGA) 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和/或相位。这种高级照明控制技术 适用于 工业、医疗和消费品市场中的许多应用。DLP5500 在 3D 打印 应用中提供高分辨率。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DLP5500 | CPGA (149) | 22.30mm × 32.20mm |