ZHCSY09 August 2025 DLP472NP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压范围 | |||||
| VDD | LVCMOS 内核逻辑的电源电压(1)(2) LPSDR 低速接口的电源电压(1)(2) | 1.71 | 1.8 | 1.95 | V |
| VDDI | SubLVDS 接收器的电源电压(1)(2) | 1.71 | 1.8 | 1.95 | V |
| VOFFSET | HVCMOS 和微镜电极的电源电压(1)(2)(3) | 9.5 | 10 | 10.5 | V |
| VBIAS | 镜电极的电源电压(1)(2) | 17.5 | 18 | 18.5 | V |
| VRESET | 微镜电极的电源电压(1)(2) | -14.5 | -14 | -13.5 | V |
| |VDDI- VDD| | 电源电压差值(绝对值)(1)(2)(4) | 0.3 | V | ||
| |VBIAS-VOFFSET| | 电源电压差值(绝对值)(1)(2)(5) | 10.5 | V | ||
| |VBIAS- VRESET| | 电源电压差值(绝对值)(1)(2)(6) | 33 | V | ||
| 时钟频率 | |||||
| fclock | 低速接口 LS_CLK 的时钟频率(7) | 108 | 120 | MHz | |
| 高速接口 DCLK 的时钟频率(8) | 720 | MHz | |||
| DCDIN | 占空比失真 | 48 | 52 | % | |
| SUBLVDS 接口 | |||||
| |VID| | LVDS 差分输入电压幅度(8) | 150 | 250 | 350 | mV |
| VCM | 共模电压(8) | 700 | 900 | 1100 | mV |
| VSUBLVDS | SubLVDS 电压(8) | 525 | 1275 | mV | |
| ZLINE | 线路差分阻抗(PWB/引线) | 90 | 100 | 110 | Ω |
| ZIN | 内部差分端接电阻 (10) | 80 | 100 | 120 | Ω |
| 100Ω 差分 PCB 布线 | 6.35 | 152.4 | mm | ||
| 环境 | |||||
| TARRAY | 长期工作时的阵列温度(9)(10)(11)(12) | 10 | 40 至 70 | °C | |
| 短期工作(最长 500 个小时)时的阵列温度(10)(13) | 0 | 10 | °C | ||
| TWindow | 工作时的窗口温度(14) | 85 | °C | ||
| |TDELTA| | 窗口边沿上的任意点与陶瓷测试点 TP1 之间的绝对温度差值(15) | 15 | °C | ||
| TDP-AVG | 平均露点温度(非冷凝)(16) | 24 | °C | ||
| TDP-ELR | 高露点温度范围(非冷凝)(17) | 28 | 36 | °C | |
| CTELR | 高露点温度范围内的累积时间 | 6 | 月 | ||
| 照明 | |||||
| ILLUV | 照明,波长 < 410nm(9) | 10 | mW/cm2 | ||
| ILLVIS | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 800nm 时的照明功率(18) | 20.5 | W/cm2 | ||
| ILLIR | 照明,波长 > 800nm | 10 | mW/cm2 | ||
| ILLBLU | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 475nm 时的照明功率(18) | 6.5 | W/cm2 | ||
| ILLBLU1 | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 445nm 时的照明功率(18) | 1.2 | W/cm2 | ||
| ILLθ | 照明边缘光线角度(19) | 55 | 度 | ||