ZHCSY09 August 2025 DLP472NP
PRODUCTION DATA
| 说明(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|---|
| 窗口材料 | Corning Eagle XG | |||
| 窗口折射率 | 波长 546.1nm | 1.5119 | ||
| 窗口孔隙 (2) | 请参阅(2)。 | |||
| 照明溢出(3) | 请参阅(3)。 | |||
| 窗口透射率,单通, 两个表面,玻璃 | 波长范围 420nm 至 680nm 内的最小值。适用于所有 0° 至 30° AOI。(4) | 97% | ||
| 波长范围 420nm 至 680nm 内的平均值。适用于所有 30° 至 45° AOI。(4) | 97% | |||