ZHCSHA9B August 2017 – January 2018 DAC5672A
PRODUCTION DATA.
DAC5672A 器件是一款具有片上电压基准的单片、双通道、14位、高速 DAC。
DAC5672A 可在高达 275MSPS 的更新率下运行,具有出色的动态性能、严格增益和偏移匹配特性,因此非常适用于 I/Q 基带或直接 IF 通信 应用。
每个 DAC 都具有高阻抗差动电流输出,适用于单端或差动模拟输出配置。外部电阻器允许对每个 DAC 的满量程输出电流进行单独或整体调节,使其通常介于 2mA 至 20mA 之间。精确的片上电压基准具有温度补偿特性,并可提供稳定的 1.2V 基准电压。也可选择使用外部基准。
DAC5672A 具有两个 14 位并行输入端口,后者具有单独的时钟和数据锁存器。在灵活性方面,当在交错模式下运行时,DAC5672A 支持每个端口上 DAC 的多路复用数据。
DAC5672A 专为具有 50Ω 双端接载负载的差动变压器耦合输出设计。对于 20mA 满量程输出电流,支持 4:1 阻抗比(产生 4dBm 输出功率)和 1:1 阻抗比变压器(-2dBm 输出功率)。
DAC5672A 采用 48 引脚 TQFP 封装。产品系列成员间引脚兼容,提供 12 位 (DAC5662) 和14 位 (DAC5672A) 分辨率。此外,DAC5672A 也与 DAC2904 和 AD9767 双路 DAC 的引脚兼容。器件在可在 –40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
|---|---|---|
| DAC5672A | TQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |