ZHCSTQ4A November 2023 – March 2024 DAC39RF12 , DAC39RFS12
PRODUCTION DATA
偏移频率为 70MHz 时的 NSD,TA =+25°C 时的典型值,自然通风工作温度范围内的最小值和最大值,典型电源电压,fCLK = 12GHz,启用 DEM 时 DEM_ADJ = 0,NPR 波形,奈奎斯特区域的 80%,测量间隙为 5% 且 12dB PAR,除非另有说明。
| DEM/抖动关闭 |
| DEM/抖动关闭 |
| DEM/抖动打开 |
| DEM/抖动打开 |