ZHCSTQ4A November 2023 – March 2024 DAC39RF12 , DAC39RFS12
PRODUCTION DATA
NCO 块可使用复数输入 JMODES 中 JESD204C 接口上 DUC0 通道“I”输入的 LSB 进行同步。替换数据样本 LSB 的控制位用于复位 NCO 相位或 NCO 频率变化。表 7-11 展示了在使用 LSB 替换时,SYNC 位如何替换 I 采样 LSB。当 SPI_SYNC 寄存器位为高电平且 NCO_SYNC_SRC 设置为 3 时,将启用 LSB 替换模式。要触发事件,LSB 必须在 4 个或更多连续样本中为低电平,然后在 4 个连续样本中为高电平。当第 4 个高电平样本到达 DUC0 输入时,将同时发生同步。当使用 SPI 接口更新 NCO 频率字时,用户必须将 SPI_SYNC 设置回 0 以改回表示 I 样本数据的 LSB。当使用 FR 接口更新 NCO 时,LSB 会在同步事件触发后改回表示 I 样本数据。
| 位 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 样本 | I[15:1] | 同步 | ||||||||||||||
| Q 样本 | Q[15:0] | |||||||||||||||