ZHCSTV1A November 2023 – March 2024 DAC39RF10EF , DAC39RFS10EF
PRODUCTION DATA
在 DES2XL 和 DES2XH 输出模式下,求和块的输出或非内插输入信号可选择由 DES 内插器进行 2 倍内插,使采样速率加倍。DES 内插器具有 80% 的通带宽、54dB 的阻带衰减和小于 ±0.02dB 的纹波。DES 内插器可用作具有反相频谱的高通 (DES2XH) 或低通 (DES2XL)。表 7-14 列出了 DES2X 滤波器系数,图 8-150 中显示了对应的响应,而图 7-49 中显示了 DES2XL 的通带纹波。由于在上升沿和下降沿都有样本,插值后的采样速率为 2*fCLK,因此图 8-150 中的 x 轴覆盖奈奎斯特区域。
| 滤波器 | 系数(中心抽头以粗体显示) |
|---|---|
| DES2X | [-9 0 19 0 -39 0 70 0 -122 0 211 0 -403 0 1293 2048 1293 0 -403 0 211 0 -122 0 70 0 -39 0 19 0 -9 ]*2-11 |