ZHCSS39 september 2020 CSD95410RRB
PRODUCTION DATA
CSD95410NexFET™ 功率级是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度同步降压转换器。此产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 以实现功率级开关功能。该组合采用 5mm × 6mm 小型封装,可实现高电流、高效率以及高速切换功能。它还集成了准确电流检测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,已对 PCB 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。
| 器件 | 介质 | 数量 | 封装(1) | 配送 |
|---|---|---|---|---|
| CSD95410 | 13 英寸卷带 | 2500 | QFN 5.00mm × 6.00mm |
卷带包装 |
| CSD95410T | 7 英寸卷带 | 250 |
简化版应用