ZHCSS39
september 2020
CSD95410RRB
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Device Support
5.1.1
第三方产品免责声明
5.2
Documentation Support
5.3
接收文档更新通知
5.4
支持资源
5.5
Trademarks
5.6
静电放电警告
5.7
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Mechanical Drawing
6.2
Recommended PCB Land Pattern
6.3
Recommended Stencil Opening
6.4
Alternate Industry Standard Compatible PCB Land Pattern
6.5
Alternate Industry Standard Compatible Stencil Opening
6.6
Package Option Addendum
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RRB|41
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcss39_oa
zhcss39_pm
1
特性
90A 峰值持续电流
30A 电流下系统效率超过 95%
工作频率高(高达 1.75 MHz)
二极管仿真功能
温度补偿双向电流检测
模拟温度输出
故障监控
兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
三态 PWM 输入
集成自举开关
优化了击穿保护死区时间
高密度行业通用 5mm × 6mm QFN 封装
超低电感封装
系统已优化的 PCB 空间占用
耐热增强型顶部散热
符合 RoHS 标准、无铅端子镀层
无卤素