ZHCSFS2 December 2016 CSD18543Q3A
PRODUCTION DATA.
这款采用 3.3mm × 3.3mm SON 封装的 60V、8.1mΩ、 NexFET™功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。
.
.
| TA=25°C | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 60 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 11.1 | nC | |
| Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 1.7 | nC | |
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 12.0 | mΩ |
| VGS = 10V | 8.1 | |||
| VGS(th) | 阈值电压 | 2.0 | V | |
| 器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
|---|---|---|---|---|
| CSD18543Q3A | 13 英寸卷带 | 2500 | 小外形尺寸无引线 (SON) 3.30mm × 3.30mm 塑料封装 |
卷带式 |
| CSD18543Q3AT | 7 英寸卷带 | 250 |
| TA = 25°C | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 60 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 35 | A |
| 持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 60 | ||
| 持续漏极电流(1) | 12 | ||
| IDM | 脉冲漏极电流(2) | 156 | A |
| PD | 功率耗散(1) | 2.8 | W |
| 功率耗散,TC = 25°C | 66 | ||
| TJ, Tstg |
工作结温, 储存温度 |
-55 至 150 | °C |
| EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID = 33A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
55 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 间的关系 |
栅极电荷 |