ZHCSG21D January 2017 – February 2024 CDCE813-Q1
PRODUCTION DATA
CDCE813-Q1 器件是一款基于模块化锁相环 (PLL) 的低成本、高性能、可编程时钟合成器。它们最多可从单个输入频率中生成 3 个输出时钟。借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(高达 230MHz)对每个输出进行编程。
CDCE813-Q1 具有独立的输出电源引脚 VDDOUT,可提供 2.5V 至 3.3V 电压。
此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。凭借可选片载 VCXO,可将输出频率与外部控制信号同步。
PLL 支持 SSC(扩频时钟),从而改善抗电磁干扰 (EMI) 性能。
为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。所有器件设置均可通过 I2C 总线(一种二线制串行接口)进行编程。
CDCE813-Q1 在 1.8V 内核环境中运行,无需额外使用独立的 XTAL 振荡器,可减少元件数量并缩减电路板尺寸。此器件的额定工作温度范围为 -40℃ 至 105°C。
可订购产品 | S0 控制引脚默认功能 |
---|---|
CDCE813R02-Q1 | Y1 输出使能(高电平有效) |
CDCE813-Q1 | 未使用(1) |