ZHCSY28B March 2025 – November 2025 CDC6C-Q1
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) 的高精度体声波 (BAW) 微谐振器技术集成于封装中,可实现低抖动时钟电路。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。
CDC6Cx-Q1 器件是一个低抖动、低功耗的 固定频率 振荡器,采用 BAW 作为振荡器源。工厂根据特定频率和功能引脚配置进行编程。借助频率控制逻辑和输出频率分频器,CDC6Cx-Q1 可在指定范围内生成任意频率,提供可满足所有频率需求的单个器件系列。
该器件的高性能时钟、机械稳定性、低功耗、灵活性和小型封装选项专为汽车应用中的基准时钟和内核时钟而设计。
| 器件型号 | 输出类型 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| CDC6Cx-Q1 | LVCMOS | VSON (DLN-4)(3) | 3.20mm × 2.50mm |
| VSON (DLF-4)(3) | 2.50mm × 2.00mm | ||
VSON (DLR-4) | 2.00mm × 1.60mm | ||
| VSON (DLY-4)(3) | 1.60mm × 1.20mm |