ZHCSY28A March 2025 – October 2025 CDC6C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流消耗特性 | ||||||
| IDD | 器件电流消耗(不包括负载电流) | -40℃ 至 125℃,Fout = 20MHz,Vdd = 1.8V ± 10% | 4.22 | 7.8 | mA | |
| -40℃ 至 125℃,Fout = 20MHz,Vdd = 3.3V ± 10% | 4.41 | 7.9 | mA | |||
| IDD | 器件电流消耗(不包括负载电流) | -40℃ 至 125℃,Fout = 25MHz,Vdd = 1.8V ± 10% | 4.32 | 7.9 | mA | |
| -40℃ 至 125℃,Fout = 25MHz,Vdd = 3.3V ± 10% | 4.57 | 8 | mA | |||
| IDD | 器件电流消耗(不包括负载电流) | -40℃ 至 125℃,Fout = 50MHz,Vdd = 1.8V ± 10% | 4.84 | 8.2 | mA | |
| -40℃ 至 125℃,Fout = 50MHz,Vdd = 3.3V ± 10% | 5.33 | 8.3 | mA | |||
| IDD | 器件电流消耗(不包括负载电流) | -40℃ 至 125℃,Fout = 100MHz,Vdd = 1.8V ± 10% | 5.86 | 8.7 | mA | |
| -40℃ 至 125℃,Fout = 100MHz,Vdd = 3.3V ± 10% | 6.77 | 8.9 | mA | |||
| IDD | 器件电流消耗(不包括负载电流) | -40℃ 至 125℃,Fout = 150MHz,Vdd = 1.8V ± 10% | 7.14 | 10.0 | mA | |
| -40℃ 至 125℃,Fout = 150MHz,Vdd = 3.3V ± 10% | 8.72 | 11.5 | mA | |||
| IDD_stdby | 器件待机电流 | -40℃ 至 125℃,ST = 接地,Vdd=1.8V ± 10% | 1.5 | µA | ||
| -40℃ 至 125℃,ST = 接地,Vdd=2.5V ± 10% | 2 | µA | ||||
| -40℃ 至 125℃,ST = 接地,Vdd=3.3V ± 10% | 2.7 | µA | ||||
| IDD-OD | 输出禁用时的器件电流 | -40℃ 至 125℃,Fout = 25MHz,Vdd = 1.8V ± 10% | 3.75 | 7.5 | mA | |
| -40℃ 至 125℃,Fout = 25MHz,Vdd = 3.3V ± 10% | 3.76 | 7.6 | mA | |||
| 输出特性 | ||||||
| Fout | 输出频率 | 0.25 | 200 | MHz | ||
| VOL | 输出低电压 | IOL = 3.6mA、VDD = 1.8V | 0.36 | V | ||
| IOL = 5.0mA、VDD = 2.5V | 0.5 | V | ||||
| IOL = 6.6mA、VDD = 3.3V | 0.66 | V | ||||
| VOH | 输出高电压 | IOH = 3.6mA、VDD = 1.8V | VDD × 0.88 | V | ||
| IOH = 5.0mA、VDD = 2.5V | VDD × 0.85 | V | ||||
| IOH = 6.6mA、VDD = 3.3V | VDD × 0.85 | V | ||||
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-VOL 的 20% 至 80%,CL = 2pF,正常模式,Fout = 25MHz | 0.62 | 1.01 | ns | |
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-VOL 的 20% 至 80%,CL = 2pF,慢速模式 1,Fout = 25MHz | 0.81 | 1.06 | ns | |
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-VOL 的 20% 至 80%,CL = 5pF,正常模式,Fout = 25MHz | 0.76 | 1.24 | ns | |
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-VOL 的 20% 至 80%,CL = 5pF,慢速模式 2,Fout = 25MHz | 1.47 | 1.62 | ns | |
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-VOL 的 20% 至 80%,CL = 10pF,正常模式,Fout = 25MHz | 1.4 | 1.7 | ns | |
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-VOL 的 20% 至 80%,CL = 10pF,慢速模式 3,Fout = 25MHz | 2.44 | 2.61 | ns | |
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-VOL 的 20% 至 80%,CL = 15pF,正常模式,Fout = 25MHz | 1.88 | 2.11 | ns | |
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-VOL 的 20% 至 80%,CL = 15pF,慢速模式 4,Fout = 25MHz | 3.29 | 3.5 | ns | |
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-VOL 的 10% 至 90%,无负载,正常模式,Fout = 25MHz | 0.42 | ns | ||
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-- VOL 的 10% 至 90%,CL = 15pF,正常模式,Fout = 25MHz | 2.05 | ns | ||
| tR/tF | 输出上升/下降时间 | VOH-- VOL 的 10% 至 90%,CL = 15pF,慢速模式 4,Fout = 25MHz | 3.81 | ns | ||
| ODC | 输出占空比 | 45 | 50 | 55 | % | |
| PN-Floor | 输出相位噪底 (fOFFSET > 10MHz) | Fout = 50MHz | -155 | dBc/Hz | ||
| CL | 最大容性负载 | Fout < 50MHz | 30 | pF | ||
| CL | Fout > 50MHz | 15 | pF | |||
| Rout-high | 输出阻抗 | 37.5 | 50 | 62.5 | Ω | |
| 功能引脚特性 (OE/ST) | ||||||
| VIL | 输入低电压 | VDD = 1.8V | 0.45 | V | ||
| VDD = 2.5V | 0.475 | V | ||||
| VDD = 3.3V | 0.5 | V | ||||
| VIH | 输入高电压 | 1.3 | V | |||
| IIL | 输入低电流 | EN = GND | -40 | µA | ||
| IIH | 输入高电流 | EN = VDD | 40 | µA | ||
| CIN | 输入电容(1) | 2 | pF | |||
| 频率容差 | ||||||
| FT | 总频率稳定性 | 包括:焊接漂移、初始容差、-40℃ 到 125℃ 温度范围内的变化、电源电压范围内的变化以及 25℃ 条件下的 10 年老化。 | ±25 | ppm | ||
| FT | 总频率稳定性 | 包括:焊接漂移、初始容差、-40℃ 到 125℃ 温度范围内的变化、电源电压范围内的变化以及 25℃ 条件下的 1 年老化。 | ±20 | ppm | ||
| PSRR 特性 | ||||||
| PSRR | 输出频率为 50MHz,VDD = 2.5V/3.3V,无电源去耦电容时,50mV 电源纹波引起的杂散 | 50kHz 处的正弦波 | -80 | dBc | ||
| 100kHz 处的正弦波 | -75 | dBc | ||||
| 500kHz 处的正弦波 | -63 | dBc | ||||
| 1MHz 处的正弦波 | -59 | dBc | ||||
| 上电特性 | ||||||
| tSTART_UP | 启动时间 | 从 0.95 × VDD 到输出启用并达到规格的时间。OE/ST = 高电平;将电源电压斜坡时间设为 200µs 进行测试 | 1.5 | 3 | ms | |
| tST-EN | 芯片启用时间 | 从待机 (ST = VIH) 到输出启用并达到规格的时间 | 3 | ms | ||
| tST-DIS | 芯片禁用时间 | 从待机 (ST = VIL) 到芯片处于待机模式的时间 | 250 | ns | ||
| tOE-EN | 输出使能时间 | 从 OE = VIH 到输出启用并达到规格的时间。 | 250 | ns | ||
| tOE-DIS | 输出禁用时间 | 从 OE = VIL 开始,直到输出禁用所用的时间 | 250 | ns | ||
| 时钟输出抖动 | ||||||
| RJ | 随机相位抖动 | 10MHz ≤ Fout ≤ 40MHz,集成 BW:12kHz 至 5MHz,最高温度 = 125°C | 340 | 750 | fs | |
| 40MHz < Fout ≤ 200MHz,集成 BW:12kHz 至 20MHz,最高温度 = 125°C | 340 | 750 | fs | |||
| SPN100k | 1kHz 偏移时的点相位噪声 | Fout = 100MHz | -86 | dBc/Hz | ||
| SPN100k | 10kHz 偏移时的点相位噪声 | Fout = 100MHz | -120 | dBc/Hz | ||
| SPN100k | 100kHz 偏移时的点相位噪声 | Fout = 100MHz | -138 | dBc/Hz | ||
| SPN1M | 1MHz 偏移时的点相位噪声 | Fout = 100MHz | -143 | dBc/Hz | ||
| RJITT,RMS | RMS 周期抖动 | Fout ≥ 25MHz | 3 | ps | ||
| RJITT,PK | 峰峰值周期抖动 | Fout ≥ 25MHz | 26 | ps | ||