ZHCSPC0D November 1997 – November 2021 CD54HC259 , CD54HCT259 , CD74HC259 , CD74HCT259
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CDx4HC(T)259 是具有三个有效工作模式(可寻址锁存器、存储器和 8 线解码器)和一个复位模式的 8 位可寻址锁存器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD54HC259F3A | 陶瓷双列直插封装 (CDIP) (16) | 21.34mm × 6.92mm |
| CD54HCT259F3A | 陶瓷双列直插封装 (CDIP) (16) | 21.34mm × 6.92mm |
| CD74HC259E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HCT259E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HC259M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HCT259M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
功能框图