ZHCSXI3D November 1998 – December 2024 CD74HC4067 , CD74HCT4067
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC (V) | HC | HCT | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3dB 时的开关频率响应带宽 | 4.5 | 89 | 89 | MHz | |||
| 总谐波失真 | 1kHz,VIS = 4VPP | 4.5 | 0.051 | 0.051 | % | ||
| 关闭信号馈通 | 4.5 | -75 | -75 | dB | |||
| CI 开关输入电容 |
5 | 5 | pF | ||||
| CCOM 共模电容 |
50 | 50 | pF | ||||