ZHCSXI3D November 1998 – December 2024 CD74HC4067 , CD74HCT4067
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC HC | 直流电源电压 | -0.5 | 7 | V | |
| VCC HCT | -0.5 | 7 | V | ||
| IIK | 直流输入二极管电流 | (VI < -0.5V 或 VI > VCC + 0.5V) | -20 | 20 | mA |
| IOK | 直流输出二极管电流 | (VO < -0.5V 或 VO > VCC + -0.5V) | -20 | 20 | mA |
| ICC | 直流 VCC 或接地电流 | -50 | 50 | mA | |
| 每个输出引脚的直流输出拉电流或灌电流,IO | (VO > -0.5V 或 VO < VCC + -0.5V) | -25 | 25 | mA | |
| TJMAX | 最大结温(塑料封装) |
150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |