ZHCSXI3D November 1998 – December 2024 CD74HC4067 , CD74HCT4067
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | ||||||||||
| VIS (V) | VI (V) | VCC (V) | TA | |||||||
| 高电平输入电压 | VIH | 2 | 25°C | 1.5 | V | |||||
| -40°C 至 +85°C | 1.5 | |||||||||
| -55°C 至 +125°C | 1.5 | |||||||||
| 4.5 | 25°C | 3.15 | ||||||||
| -40°C 至 +85°C | 3.15 | |||||||||
| -55°C 至 +125°C | 3.15 | |||||||||
| 6 | 25°C | 4.2 | ||||||||
| -40°C 至 +85°C | 4.2 | |||||||||
| -55°C 至 +125°C | 4.2 | |||||||||
| 低电平输入电压 | VIL | 2 | 25°C | 0.5 | V | |||||
| -40°C 至 +85°C | 0.5 | |||||||||
| -55°C 至 +125°C | 0.5 | |||||||||
| 4.5 | 25°C | 1.35 | ||||||||
| -40°C 至 +85°C | 1.35 | |||||||||
| -55°C 至 +125°C | 1.35 | |||||||||
| 6 | 25°C | 1.8 | ||||||||
| -40°C 至 +85°C | 1.8 | |||||||||
| -55°C 至 +125°C | 1.8 | |||||||||
| “导通”电阻 IO = 1mA | RON | VCC 或 GND | VCC 或 GND | 4.5 | 25°C | 70 | 160 | Ω | ||
| -40°C 至 +85°C | 200 | |||||||||
| -55°C 至 +125°C | 240 | |||||||||
| 6 | 25°C | 60 | 140 | |||||||
| -40°C 至 +85°C | 175 | |||||||||
| -55°C 至 +125°C | 210 | |||||||||
| VCC 至 GND | VCC 至 GND | 4.5 | 25°C | 90 | 180 | Ω | ||||
| -40°C 至 +85°C | 225 | |||||||||
| -55°C 至 +125°C | 270 | |||||||||
| 6 | 25°C | 80 | 160 | |||||||
| -40°C 至 +85°C | 200 | |||||||||
| -55°C 至 +125°C | 240 | |||||||||
| 任何两个开关之间的“导通”电阻 | ΔRON | 4.5 | 25°C | 10 | Ω |
|||||
| 6 | 8.5 | |||||||||
| 关断漏电流 | IZ | E = VCC | VCC 或 GND | 6 | 25°C |
±0.8 | µA | |||
| -55°C 至 85°C | ±8 | |||||||||
| -55°C 至 125°C | ±8 | |||||||||
| 输入漏电流(任何控制) | IIL | VCC 或 GND(1) | 6 | 25°C |
±0.1 | µA | ||||
| -55°C 至 85°C | ±1 | |||||||||
| -55°C 至 125°C | ±1 | |||||||||
静态器件电流 |
ICC | VCC 或 GND | 6 | 25°C |
8 | µA | ||||
| -55°C 至 85°C | 80 | |||||||||
| -55°C 至 125°C | 160 | |||||||||