ZHCSPZ5D February 1998 – February 2022 CD54HC166 , CD54HCT166 , CD74HC166 , CD74HCT166
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
HC166 和 HCT166 8 位移位寄存器采用硅栅 CMOS 技术制造。该器件具有标准 CMOS 集成电路的低功耗特性,并可在与等效低功耗肖特基器件相当的速度下运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD54HC166F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD54HCT166F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD74HC166M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HCT166M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HC166E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HCT166E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
功能图