ZHCSX11C November 1998 – April 2025 CD54AC257 , CD54ACT257 , CD74AC257 , CD74ACT257 , CD74ACT258
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | -0.5 | 6 | V | |
| IIK | 输入二极管电流 | VI < -0.5V 或 VI > VCC + 0.5V | ±20 | mA | |
| IOK | 输出二极管电流 | VO < -0.5V 或 VO > VCC + 0.5V | ±50 | mA | |
| IO | 每个输出引脚的输出拉电流或灌电流 | VO > –0.5V 或 VO < VCC + 0.5V | ±50 | mA | |
| ICC 或 IGND(2) | VCC 或接地电流 | ±100 | mA | ||
| Tstg | 最高存储温度 | -65 | 150 | °C | |