ZHCSX11C November 1998 – April 2025 CD54AC257 , CD54ACT257 , CD74AC257 , CD74ACT257 , CD74ACT258
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| TA | 温度范围 | -55 | 125 | °C |
| VCC(1) | 电源电压范围 | |||
| AC 类型 | 1.5 | 5.5 | V | |
| ACT 类型 | 4.5 | 5.5 | V | |
| VI、VO | 直流输入或输出电压 | 0 | VCC | V |
| dt/dv | 输入上升和下降压摆率 | |||
| 1.5V 至 3V | AC 类型 | 50 | ns | |
| 3.6V 至 5.5V | AC 类型 | 20 | ns | |
| 4.5V 至 5.5V | ACT 类型 | 10 | ns | |