ZHCSX11C November 1998 – April 2025 CD54AC257 , CD54ACT257 , CD74AC257 , CD74ACT257 , CD74ACT258
PRODUCTION DATA
’AC257、’ACT257 和 CD74ACT258 是采用高级 CMOS 逻辑技术、具有三态输出的四路双输入多路复用器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| CDx4AC257、CDx4ACT257、CD74ACT258 | D(SOIC,16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm |
| N(PDIP,16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| BQB(WQFN,16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
功能图