ZHCSJL6C August 1998 – March 2023 CD4051B-Q1 , CD4053B-Q1
PRODUCTION DATA
CD405xB-Q1 模拟多路复用器和多路信号分离器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个 VDD – VSS 和 VDD – VEE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CD405xB-Q1 | D(SOIC,16) | 9.90mm × 3.91mm |
PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 4.40mm |