ZHCSY67A April 2025 – February 2026 CC3350MOD , CC3351MOD
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 1V8_IN | 3V3_IN | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 连续 TX(1) |
6 OFDM | TX 功率 = 18.3dBm | 170 | 220 | 290 | 340 | mA |
| 54 OFDM | TX 功率 = 13.8dBm | 175 | 215 | ||||
| HT MCS0 | TX 功率 = 18.3dBm | 170 | 300 | ||||
| HT MCS7 | TX 功率 = 13.8dBm | 175 | 215 | ||||
| HE MCS0 | TX 功率 = 18.3dBm | 170 | 300 | ||||
| HE MCS7 | TX 功率 = 13.2dBm | 175 | 210 | ||||
| 连续 RX | 110 | 0 | mA | ||||
| 持续侦听(信标) | 88 | 0 | mA | ||||