ZHCSY67A April 2025 – February 2026 CC3350MOD , CC3351MOD
PRODUCTION DATA
| 模式 | 说明 | 典型值(1) | 单位 |
|---|---|---|---|
| 系统采用 3.3V 至外部直流/直流,效率为 85% | |||
| DTIM = 1 | 每 DTIM=1(约 102ms)接收一次 WLAN 信标 | 700 | µA |
| DTIM = 3 | 每 DTIM=3(约 306ms)接收一次 WLAN 信标 | 417 | |
| DTIM = 5 | 每 DTIM=5(约 510ms)接收一次 WLAN 信标 | 348 | |
| 系统采用 1.8V | |||
| DTIM = 1 | 每 DTIM=1(约 102ms)接收一次 WLAN 信标 | 1077 | µA |
| DTIM = 3 | 每 DTIM=3(约 306ms)接收一次 WLAN 信标 | 642 | |
| DTIM = 5 | 每 DTIM=5(约 510ms)接收一次 WLAN 信标 | 536 | |