ZHCSY67A April 2025 – February 2026 CC3350MOD , CC3351MOD
PRODUCTION DATA
| 参数 | 引脚 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1V8_IN | 1.8V 电源 | 53.54 | -0.5 | 2.1 | V |
| 3V3_IN | 3.3V 电源 | 37.38 | -0.5 | 4.2 | V |
| 所有数字引脚的输入电压 | -0.5 | 1V8_IN + 0.5 | V | ||
| VPP | VPP OTP 电压 | 19 | -0.5 | 2.1 | V |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 85 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | –40 | 105 | °C | |